Code
Live Chat
Catalog navigation
CADモデル選択
HELP_VARIABLE
Company
Rollenbau
Description
A5 - EURO Ball Units
Bill of material
A530-4-13
ORDERNO
Article-number
A530-4-13
SER
Series
4
BALL
Ball-Ø
30 mm
FH
Finish housing
steel zinc plated
FB
Finish balls
zinc plated
LC
Load capacity
300 kg
A
55 mm
B
13.8 mm
D
45 mm
F
4.0 mm
G
- mm
H
- mm
M
8.3 mm
L
37.0 mm
Preview - Generation
プレビュー
見積り依頼
3D
情報
2D
プレビューと異なる製品が選択されました.[更新] ボタンでプレビューを再生成して下さい.

カタログメーカーの場所
近くの事業所を探すには国を選択してください